Twee-etageklem, met potentiaalverdeler, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Hybride klemmen
Hybride klemmen zijn aansluitklemmen die aan schakelkastzijde en veldaansluitzijde verschillende aansluitmethoden hebben. Daardoor kunnen de klemmen tegelijkertijd voldoen aan de vereisten voor interne en externe bekabelingen. De hybride klemmen omvatten verschillende functieklemmen, zoals doorgangsklemmen, scheidingsklemmen, meettransformator-scheidingsklemmen of potentiaalverdelerklemmen.
Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 17,5 A, 1e etage, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, 1e etage, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: rood
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, 1e etage, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Uw voordelen
- Gelijktijdig voldoen aan de eisen voor interne en externe bekabeling door verschillende aansluitmethoden in één klem
- Vrij te kiezen aansluittechniek dankzij combinatiemogelijkheden
- Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
- Applicatiegerichte opbouw door contourgelijke aansluit- en aardklemmen
- Reductie van de logistieke kosten met het uniforme CLIPLINE complete-toebehoren
Hybride klemmen met schroefaansluiting en Push-in-aansluitingen
Hybride klemmen voor de schakelkastbouw
Hybride klemmen combineren verschillende aansluittechnieken in één klem. Dat maakt het gebruik van snelle aansluitoplossingen aan de interne zijde van de schakelkast mogelijk en het gebruik van universele oplossingen aan de zijde van de eindklant. De hybride klemmen zijn verkrijgbaar in verschillende varianten. Combineer de schroefaansluittechniek simpelweg met de beproefde Push-in-, snel- of veerdrukaansluiting. Door de vele varianten maken de klemmen een toepassingsgerichte opbouw voor u mogelijk, ongeacht wat u kiest.
Potentiaalverzamelklemmen
Compacte potentiaalverzamelklemmen
De compacte potentiaalverzamelklemmen bieden u een groot aantal toepassingsmogelijkheden. De klemmen beschikken over een 35 mm²-voeding die als schroefaansluiting is gerealiseerd. De verdeleraansluitingen kunt u daarentegen vrij kiezen. Hier kunt u een keuze maken tussen Push-in- of veerdruk-aansluittechniek.
Hybride meettransformator-scheidingsklem
Meettransformator-scheidingsklemmen
Meettransformator-scheidingsklemmen bieden een hoge mate van comfort voor alle noodzakelijke testschakelingen in secundaire circuits van stroomtransformatoren. Maak ook hier gebruik van de mogelijkheid tot het combineren van aansluittechnieken. Kies de Push-in-aansluittechniek voor de aansluiting in de schakelkast en de universele schroefaansluiting voor de externe transformatoraansluiting.
Efficiënt plannen met clipx ENGINEER
Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw
Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.
Productbrochure Aansluitklemmen
Downloads
Wilt u gedrukt materiaal ontvangen over onze aansluitklemmen en hybride klemmen? Hieronder vindt u onze productbrochure en onze kwaliteitsbrochure over aansluitklemmen.