Oplossingen voor een duurzame procesindustrie op ACHEMA 2024

21-05-2024
Virtuele weergave van een gedigitaliseerde procesinstallatie met het beurslogo van ACHEMA 2024

De procesindustrie staat voor verschillende uitdagingen – of het nu gaat om grotere efficiëntie en flexibiliteit in modularisering, kostenverlaging in processen of het gebruik van duurzame bronnen voor de exploitatie van installaties. Op basis van de ontwikkeling van technologiestandaarden en principes voor modularisering toont Phoenix Contact op ACHEMA in hal 11.1, stand A31 passende oplossingen op het gebied van energie-efficiëntie en CO₂-reductie.

Gegevensoverdracht in de procesindustrie is een elementaire factor bij de integratie van digitale veldbussen. Met de nieuwe Ethernet-APL-switch biedt Phoenix Contact de mogelijkheid van een directe Single Pair Ethernet-aansluiting van veldapparaten in de Ex-zones tegen de achtergrond van volledige digitale communicatie tot op veldniveau. Dit betekent dat niet alleen de procesdata, maar ook andere waardevolle apparaatgegevens direct vanaf veldniveau kunnen worden gebruikt. Dit wordt gepresenteerd op een APL-multi-vendor-wand. In andere demonstraties worden monitoring- en bewakingsoplossingen gepresenteerd, die preventief onderhoud op basis van NOA mogelijk maken. Samen met verschillende partners werkt Phoenix Contact aan de verdere ontwikkeling van het MTP-principe. Samen met Pruess wordt een MTP-live-demonstratiemodel getoond. Hier wordt rekening gehouden met het nieuwe MTP-concept voor functionele veiligheid in de vorm van een mobiele voorbereidingscontainer voor Ex-zone 1. Hetzelfde kan worden bekeken in het DI-waterstation, een waterzuiveringsstation voor elektrolyse-installaties, samen met de TU Dresden. De huidige technologieën helpen niet alleen bij het opwekken, omzetten en verdelen van hernieuwbare energieën, maar besparen ook tot 50% ruimte vergeleken met conventionele oplossingen. MINI Analog Pro, met een breedte van slechts 6 mm, bespaart ruimte in de schakelkast en is de ideale oplossing voor de veilige, Ex-potentiaalscheiding van Ex-veldapparaten. De signaalscheiders kunnen worden gebruikt voor functioneel veilige circuits tot SIL 3 (1oo1) en beschermen zo mensen, het milieu en installaties. De explosiebeveiliging is voor alle zones en stoffengroepen aanwezig. In de context van de beheerschaal demonstreert Phoenix Contact het automatische bewijs van de intrinsiekveiligheid met het digitale typeplaatje en de use case 'Automated as built'.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications