Voeden, beveiligen en bewaken in het woongebouw
Ook in particuliere woongebouwen is de digitalisering allang doorgedrongen. De talrijke intelligente apparaten die hier worden gebruikt, moeten op betrouwbare wijze van energie worden voorzien. COMPLETE line biedt u systeemoplossingen voor de voeding, beveiliging en bewaking van energie in woongebouwen.
De FLASHTRAB combi-afleider type 1+2+3 beschermt elektro-installaties op betrouwbare wijze tegen overspanning. De optionele module voor afstandsmelding met digitale uitgang signaleert activering en nodig onderhoud.
Contactdozen voor railmontage in REG-formaat maken de rechtstreekse aansluiting mogelijk van 230 V-apparaten op de hoofdverdeling.
Voor apparaten met een kabellengte van meer dan 10 m vanaf de beveiligde hoofdverdeling wordt een extra fijnmazige beveiliging aanbevolen.
Vooral buiten moeten verbruikers zoals thuisladers, buitenverlichting, pompen en fotovoltaïsche systemen tegen overspanning worden beschermd. In sommige gevallen hebben deze apparaten al af fabriek een overspanningsbeveiliging, in andere gevallen is een toevoeging ter plaatse vereist.
PV-installaties vereisen zowel AC- als DC-zijdige beveiliging. Compleet geprefabriceerde stringboxen vereenvoudigen de aansluiting aanzienlijk. Ook speciale fotovoltaïsche connectoren maken ook een veilige aansluiting mogelijk.
DC-spanning wordt vaak gebruikt voor de voeding van elektrische deursystemen, alarminstallaties, meldsystemen en andere veiligheids- en comfortsystemen. Hier voor is de omzetting van de AC-spanning noodzakelijk. Historisch gezien vereisen verschillende systemen verschillende spanningsniveaus. Voor alle systemen bieden de STEP POWER-voedingen oplossingen in fijn gedifferentieerde vermogensklassen.
Het gebruik van een DC UPS voorkomt op betrouwbare wijze het uitvallen van elektrische systemen. De STEP POWER DC UPS is in zijn REG-bouwvorm ontworpen met het oog op de behoeften voor de onderverdeling.
Naarmate het aantal elektrische verbruikers toeneemt, neemt ook het potentieel voor energie-optimalisering en dus de behoefte aan bewaking toe. EMpro-energiemeetmodulen, die via diverse interfaces in de desbetreffende netwerken kunnen worden geïntegreerd, zijn hiervoor geschikt.