Technologisch toonaangevende producten voor de machinebouw

Als het hart van een machine levert, bestuurt, beschermt en bewaakt een geschikte schakelkast altijd alle toepassingen. COMPLETE line biedt een uitgebreid productenprogramma om alle noodzakelijke toepassingen in de machinebouw op een holistische en gecoördineerde manier op te bouwen.

Uw voordelen

  • Complete oplossingen in de schakelkast en in het veld
  • Snelle installatie zonder gereedschap met de Push-in-aansluittechniek
  • Eenvoudigere productie en logistiek door gestandaardiseerd toebehoren voor overbruggen, markeren en testen
  • Eenvoudige gebruik en hoogwaardige look dankzij consistentie in functie en design
Interactieve image map: voorbeeldschakelkast voor de machinebouw
Besturen
De digitalisering, netwerkkoppeling en mondialisering van economische en technische systemen brengen nieuwe vereisten voor de automatisering met zich mee. Daarom biedt Phoenix Contact u toekomstbestendige PLC, IO-systemen en PLC-software.
Nu meer informatie
Besturen
Voeden en beveiligen
Een betrouwbare, stabiele voeding voorkomt schade aan machines en installaties. COMPLETE line biedt een breed productenprogramma voor alle functionaliteiten voor een veilige en consistente energie-infrastructuur.
Nu meer informatie
Voeden en beveiligen
Signalen aanpassen
Ongeacht wat uw toepassing nodig heeft – schakelen, scheiden, bewaken, versterken of vermenigvuldigen – COMPLETE line biedt alles: van het universele relaissysteem voor standaardtoepassingen of uiterst compacte relaismodulen als interface voor de besturing, tot en met scheidingsversterkers met en zonder netwerkaansluiting.
Nu meer informatie
Signalen aanpassen
Aansluiten
COMPLETE line biedt een grote keuze aan verschillende aansluitklemmen voor de aansluiting van de meest uiteenlopende applicaties in de schakelkast. Alle producten onderscheiden zich door een eenvoudige installatie, gestandaardiseerd toebehoren en een consistent design.
Nu meer informatie
Aansluiten
Veilig communiceren
De toenemende digitalisering van de industrie vereist een veilige netwerkkoppeling van steeds meer apparaten in de schakelkast. COMPLETE line biedt complete productoplossingen voor de industriële communicatie en de bescherming van alle relevante gegevens.
Nu meer informatie
Veilig communiceren
Functionele veiligheid
Safety-oplossingen uit het COMPLETE line-programma bieden mens en installatie de optimale bescherming. Alle safety-producten beschikken over de SIL-certificering en onderscheiden zich door eenvoudige configuratie en installatie.
Nu meer informatie
Functionele veiligheid
Belastingen schakelen
Elektromotoren zorgen in een groot aantal industriële applicaties voor beweging. COMPLETE line biedt innovatieve en slimme producten voor uw applicatie.
Nu meer informatie
Belastingen schakelen
Voeden en beschermen in het veld
Een vaak voorkomende uitdaging in de machinebouw is de betrouwbare voeding van decentraal geïnstalleerde verbruikers in het veld. COMPLETE line biedt universele oplossingen met IP67 bescherming voor deze taak.
Meer informatie
Voeden en beschermen in het veld
Veilig communiceren in het veld
De structuur en functie van een installatie kunnen het gebruik van apparaten en componenten voor communicatie ook buiten de schakelkast noodzakelijk maken. COMPLETE line biedt gecoördineerde oplossingen voor een breed scala van toepassingen.
Meer informatie
Veilig communiceren in het veld
Signalen overdragen
In de machinebouw komen talrijke sensoren en actoren, alsmede hun aansluitingen, in het veld voor. COMPLETE line biedt oplossingen voor een flexibele, modulaire en efficiënte aansluiting van deze componenten in het veld.
Meer informatie
Signalen overdragen
Verbinden in het veld
In de machinebouw wordt voor de aansluittechniek een grote verscheidenheid van oplossingen gebruikt. Van de schakelkast tot in het veld biedt de COMPLETE line innovatieve producten die indruk maken door hun robuustheid, flexibiliteit en gebruiksgemak.
Meer informatie
Verbinden in het veld
Machinebouw
Wij zijn uw sterke partner

Phoenix Contact is nauw verbonden met de machinebouwindustrie. Daardoor zijn wij zeer goed op de hoogte van de uitdagingen waar u dagelijks mee wordt geconfronteerd. Onze eigen machinebouw ondersteunt met 180 medewerkers alle ontwikkelende en producerende bedrijfsonderdelen over de hele wereld. Wij bieden u een omvangrijk assortiment aan producten en service voor de machinebouw – de beslissende bijdrage aan uw concurrentiepositie.

Meer informatie
Elektro-ontwerper bij een machine met een schakelkast