Veilig communiceren in de machinebouw
Phoenix Contact biedt u meer realtime, meer wireless, meer veiligheid en meer betrouwbaarheid. U kunt Industrial Ethernet uit het COMPLETE line-programma gemakkelijk in uw automatiseringsinfrastructuur integreren - want wij maken Ethernet eenvoudig. Dankzij onze decennialange ervaring in de automatisering en in industriële Ethernet-netwerken begrijpen wij uw verwachtingen en eisen.
Veilig communiceren
Met de producten van het COMPLETE line programma bouwt u een betrouwbare en veilige communicatie op.
Het MGuard-productspectrum beschermt automatiseringsoplossingen tegen externe aanvallen. De Ethernet-infrastructuurcomponenten garanderen een betrouwbare communicatie in industriële omgevingen. Gateways zorgen voor de integratie van apparaten zonder eigen Ethernet-interface in het netwerk. Oplossingen voor de betrouwbare communicatie over grote afstanden via bestaande kabelnetwerken of het internet ronden het aanbod af. Daarbij zorgt de geoptimaliseerde overspanningsbeveiliging voor de communicatietechniek voor de maximale beschikbaarheid van uw netwerk.