Energiemonitoring in elektro-installaties Bewaak, communiceer en analyseer uw energiegegevens nu eenvoudig en transparant met onze producten voor efficiënte energiemonitoring.
Energie-monitoring is de sleutel tot meer energie-efficiëntie: om de verbruikswaarden van machines, installaties en gebouwen te registreren en daaruit energie-efficiëntiemaatregelen af te leiden, moet energiemeettechnologie ter plaatse worden geïnstalleerd.
Een energie-monitoringsysteem moet gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd, omdat de aandacht van de latere gebruiker meestal uitgaat naar andere taken, namelijk zijn eigenlijke werkterrein voor zijn core business.
Bij de ontwikkeling van ons afgestemde programma van sensor- en meettechnologie werd zeer veel waarde gehecht aan intuïtieve bediening. Bepaalde producttypen van onze EMpro-energiemeetmodulen zijn geschikt voor directe aansluiting van fabrikantonafhankelijke Rogowski-spoelen. Het mV-signaal wordt in het apparaat verwerkt, zodat u geen externe meetwaardeomvormer nodig hebt.
De inbedrijfstelling verloopt in slechts drie stappen. Het kan in enkele minuten worden gedaan; zelfs voor gebruikers met weinig specialistische kennis over energiemeting. Digitale services en toekomstgerichte communicatieoplossingen, zoals een directe cloud-koppeling, helpen u bij de eenvoudige integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.
- Bedradings- en configuratietijd besparen met intuïtief configureerbare energiemeetmodulen en de directe aansluitmogelijkheid voor Rogowski-spoelen
- Snelle integratie in besturings- en beheersystemen door toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services
- Snelle beschikbaarheid van meetgegevens, zonder speciale kennis over complexe netwerken, via voor het Internet of Things geschikte meetapparaten met eenvoudige Plug-and-play-koppeling met Proficloud.io
EMpro-energiemeetmodulen De EMpro-energiemeetmodulen worden in slechts drie stappen geconfigureerd en in het netwerk geïntegreerd
- Snelle en eenvoudige installatie
- Minder bedrading door directe aansluiting van in de handel verkrijgbare Rogowski-spoelen
- Intuïtieve configuratie direct op het apparaat