Workshop PLCnext Engineer

13-11 - 14-11-2025 | 09:00 - 16:00
Workshop PLCnext Engineer

Dé workshop om PLCnext Engineer te leren! Bent u een ervaren OT software engineer? Schrijf u in en ga in de praktijk aan de slag met PLCnext Engineer.

Na afloop van deze workshop:

  • Bent u in staat PLCnext Engineer effectief in te zetten voor het beheren, modificeren en programmeren van PLCnext-applicaties

(artikelnummer 1765255)

Phoenix Contact Academy
Aanmelden

Meld u aan voor deelname door het formulier in te vullen.

Aanmeldformulier
Aanmeldformulier

Ervaringen van deelnemers Workshop PLCnext Engineer

Review Workshop PLCnext Engineer
Review Workshop PLCnext Engineer
Review Workshop PLCnext Engineer
Review Workshop PLCnext Engineer
Review Workshop PLCnext Engineer
Review Workshop PLCnext Engineer
Review Workshop PLCnext Engineer

Doelgroep

Deze workshop is geschikt voor ervaren storingsmonteurs en software engineers, die al enkele jaren ervaring hebben met het programmeren en/of beheren van PLC-applicaties in hun werk- of leeromgeving. De nadruk in deze workshop ligt op het gebruik van PLCnext Engineer en minder op het programmeren c.q. configureren van een PLC-applicatie.

Toelichting

PLC’s besturen al jaren allerlei eenvoudige tot complexe technische processen. Het automatiseren van deze technische processen is geen eenvoudige taak. Geïntegreerde ontwikkelomgevingen ondersteunen de gebruikers tijdens het uitvoeren van deze taak. De PLCnext Technologie beschikt ook over zo’n krachtige ontwikkelomgeving, namelijk PLCnext Engineer.

PLCnext Engineer maakt het programmeren en beheren van een PLCnext-applicatie eenvoudiger door zijn intuïtieve gebruikersinterface, geïntegreerde hulpmiddelen zoals de programma-editors, global find and replace, cross reference, logic analyser en meer.

Inhoud

Tijdens deze tweedaagse workshop verhoogt de deelnemer het PLCnext Engineer beheersingsniveau door de optimale mix van theorie, demonstraties, oefeningen en praktijkopdrachten. Deze optimale mix geeft de training een praktisch karakter. Dit wordt versterkt door de verschillende praktijkvoorbeelden.

Programma:
Een PLCnext-applicatie beheren
• Verbinding maken met een controller
• Een controller resetten, initiële configuratie uitvoeren en starten
• Monitoren en modificeren van het gedrag van een LD/FBD programma
• Een modificatie doorvoeren in een LD/FBD programma en programma’s vergelijken
• Een systeem diagnosticeren door gebruik te maken van verschillende informatiebronnen, zoals de systeemled’s, de notificaties in de geïntegreerde webpagina en bijvoorbeeld de cockpit en watch-windows van PLCnext Engineer

Een PLCnext-applicatie programmeren
• De hardwareconfiguratie projecteren en/of automatisch inlezen
• Een FBD-programma schrijven en datatypen definiëren
• De webHMI configureren
• Softwareopbouw en executievolgorde
• Bibliotheken en het beheer
• Systeemvariabelen gebruiken in een PLCnext-applicatie

Erkenning

De deelnemer ontvangt een verklaring van deelname.

Praktische informatie

• Indien besteld, ontvangt de deelnemer de starterkit tijdens de workshop
• De starterkit is voorzien van de PLCnext Controller AXC F 2152, Axioline Smart Element I/O-modulen met 16 digitale ingangen, 16 digitale uitgangen en 4 analoge ingangen, schuif-potentiometer, drukschakelaars, netvoeding en Patch-kabel
• De tweedaagse workshop is beide dagen van 09.00 uur tot 16.00 uur
• De workshop vindt alleen plaats bij voldoende deelname

Overige informatie
Word nu lid van de PLCnext Community. Van basiskennis tot hands-on programmeren; onze experts laten u live en online de wereld van PLCnext Technology zien. Profiteer van de kennis en ervaring van onze sprekers, stel uw vragen en kom in contact met andere gebruikers.

Plaats: Zevenaar, Nederland
Datum: 13-11 - 14-11-2025
Tijd: 09:00 - 16:00
Beschikbare plaatsen: 6
Mijn prijs:

698.00

EUR
Per plaats
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy