Seminar Veiligheidsbesturingen voor de machinebouw

24-02-2026 | 09:00 - 16:00
Seminar Veiligheidsbesturingen voor de machinebouw

Veiligheid voorop! Leer in ons seminar hoe u een machine veilig kunt maken met de PL-norm EN ISO 13849-1:2023 en beoordeel de veiligheid van uw eigen machine of productielijn.

Na afloop van dit seminar:

  • Bent u bekend met de risicobeoordeling van machines en productielijnen
  • Bent u bekend met de berekeningen, verificatie en validatie van veiligheidsfuncties volgens de Performance level norm

(artikelnummer 1765254)

Phoenix Contact Academy
Aanmelden

Meld u aan voor deelname door het formulier in te vullen.

Aanmeldformulier
Aanmeldformulier
Review Seminar Veiligheidsbesturingen
Review Seminar Veiligheidsbesturingen
Review Seminar Veiligheidsbesturingen
Review Seminar Veiligheidsbesturingen
Review Seminar Veiligheidsbesturingen
Review Seminar Veiligheidsbesturingen
Review Seminar Veiligheidsbesturingen
Review Seminar Veiligheidsbesturingen

Doelgroep

Dit seminar is bedoeld voor engineers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de besturingstechnische veiligheidsmaatregelen op een machine of productielijn. Denk hierbij aan machinebouwers, hardware engineers, engineers, projectleiders, inspecteurs, adviseurs, systeemintegratoren, installateurs of managers productie.

Toelichting

Veiligheidsfuncties zijn de functies die ervoor zorgen dat een machine stopt als een deur wordt geopend of dat een cilinder stil blijft staan als iemand door een lichtscherm loopt. Deze functies worden toegepast om risico’s in een machine te verminderen en worden ‘uitgevoerd’ door de veiligheidsgerelateerde delen van het besturingssysteem.

Om er zeker van te zijn dat deze functies voldoende kwaliteit en betrouwbaarheid hebben, wordt meestal de PL-norm toegepast (Performance Level). Om aan te tonen dat een PL-level kan worden behaald, moet een berekening worden uitgevoerd waarbij de categorie (1- of 2-kanaals architectuur) en de faalkans van de componenten van belang zijn. Deze PL-berekeningen worden vaak met de kosteloze tool SISTEMA uitgevoerd.

De normen voor veiligheidsgerelateerde besturingssystemen (SIL: EN IEC 62061:2021 en PL: EN ISO 13849-1:2023) worden al jaren toegepast, maar het vakgebied staat niet stil. Er komt steeds meer aandacht voor een systematische werkwijze, het functional safety plan, verificatie & validatie en veiligheidssoftware.

Inhoud

We organiseren dit seminar in samenwerking met Kader Consultancy. Vanuit de machinerichtlijn en de risicobeoordelingen onderbouwen we wanneer en waarom PL wordt gebruikt. Ook worden de faalkansberekeningen toegelicht en/of gedemonstreerd. Daarnaast beschrijven we hoe een project systematisch kan worden uitgevoerd.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • Omgaan met richtlijnen en normen
  • Machinerichtlijn en de nieuwe Machineverordening
  • CE markering van machines
  • Risicobeoordeling, van grenzen en gevaren tot maatregelen
  • Introductie functionele veiligheid, wat is PL?
  • De PL-norm en ISO 13849-1:2023
  • Demonstratie faalkansberekeningen met SISTEMA
  • Systematische werkwijze en het V-model
  • Verificatie en validatie
  • Documenteren

Als naslagwerk ontvangt u tijdens dit seminar het boek ‘SIL en PL in de machinebouw’ van Gerald van Engeland.

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Plaats: Zevenaar, Nederland
Datum: 24-02-2026
Tijd: 09:00 - 16:00
Beschikbare plaatsen: 12
Mijn prijs:

199.00

EUR
Per plaats
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy