PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
-
Trasformatore di corrente
2906234
Set composto da isolatore galvanico a 4 vie con sistema di collegamento Push-in e una bobina Rogowski lunghezza 300 mm/diametro 95 mm per la misurazione della corrente AC su barre collettrici e linee di corrente forti.
Sul lato d'uscita l'amplificatore di isolamento emette 8 diversi segnali normalizzati e ha un'uscita di commutazione.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | Bobina di Rogowski e isolatore galvanico a 4 vie |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico | Isolamento rinforzato secondo IEC 61010-1 |
| Errore di misura tipico | < 1 % |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 33 V |
| Tempo di risposta (0-99%) | 110 ms |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V |
| Bobina di misura | |
| Struttura conduttore segnale linea | 2x 0,22 mm (Segnale (stagnato)) |
| 1x 0,22 mm (Schermatura (stagnato)) | |
| isolamento | Isolamento doppio |
| Tensione di isolamento nominale | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Tensione di prova | 10,45 kV DC (60 s) |
| Classe di precisione | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Convertitore di misura | |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,5 % (dal valore limite) |
| Frequenza | 16 Hz ... 1000 Hz |
| Tensione di prova | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Note generali | |
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Bobina Rogowski e amplificatore di isolamento a 4 vie |
| Alimentazione: Convertitore di misura | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Potenza assorbita | ≤ 1 W (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carico di 600 Ω) |
| Frequenza | |
| Denominazione | Bobina di misura |
| Campo di misurazione frequenza | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Segnale | |
| Segnale di ingresso (a 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| Forma curva | sinusoidale |
| Impedenza d'ingresso | > 100 kΩ |
| Trasformatori di corrente | |
| Configurabile/Programmabile | tramite DIP switch |
| Frequenza nominale: converter standard | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Corrente nominale primaria Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Bobina Rogowski e amplificatore di isolamento a 4 vie |
| Commutazione: Transistor | |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Min. tensione commutabile | 1 V |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| Min. corrente | 100 µA |
| Max. corrente d'inserzione | 100 mA (con 30 V) |
| Segnale | |
| Denominazione | Bobina di misura |
| Segnale in uscita (a 50 Hz) | 100 mV (senza carico, a 1000 A) |
| Tensione di uscita (a vuoto) | VOUT = M * dI/dt |
| Tensione di uscita (sinusoidale, a vuoto) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; esempio: a 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Segnale | |
| Denominazione | Convertitore di misura |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V (tramite DIP switch) |
| 2 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
| 1 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 10,5 V (impostabile tramite software) | |
| Segnale d'uscita, tensione massima | 12,3 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) |
| 4 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) | |
| 0 mA ... 10 mA (tramite DIP switch) | |
| 2 mA ... 10 mA (tramite DIP switch) | |
| 0 mA ... 21 mA (impostabile tramite software) | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 24,6 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS | |
| Pagina convertitori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 110,5 mm |
| Profondità | 120,5 mm |
| Bobina di misura | |
| Lunghezza | 300 mm |
| Diametro | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Bobina di misura installata | |
| Diametro | 95 mm |
| Linea segnale | |
| Lunghezza | 3 m |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 110,5 mm |
| Profondità | 120,5 mm |
| Materiale custodia | PC |
| PBT | |
| Materiale bobine | Elastollan |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione della bobina di misurazione | IP54 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Grado di protezione convertitore di misura | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Bobina di misura) | -30 °C ... 80 °C (Bobina di misura) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Convertitore di misura) | -40 °C ... 70 °C (Convertitore) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C (Bobina di misura) |
| -40 °C ... 85 °C (Convertitore) | |
| Posizione elevata | < 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| CMIM | |
| Certificato | Conformità CMIM |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Recognized |
| Nota | Bobina di misura |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Nota | Convertitore |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Isolamento galvanico | Isolamento rinforzato secondo IEC 61010-1 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2906234 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMA12 |
| Codice prodotto | CMMA12 |
| GTIN | 4055626048284 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 272 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 370 g |
| Numero tariffa doganale | 85437090 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 3e749214-39a9-48f5-a558-77111ddcf51d |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)