Il commutatore delle soglie di temperatura a configurazione universale con uscita relè e tecnica di connessione a innesto trova impiego per il controllo delle soglie di temperatura. Sul lato d'ingresso possono essere elaborati sensori TC e RTD a 2, 3, 4 connettori. Sul lato d'uscita è disponibile un relè con contatto aperto a riposo. È possibile collegare carichi fino a 250 V AC/DC e max. 6 A. Il dispositivo può essere configurato via smartphone o con una delle applicazioni gratuite. Le impostazioni predefinite possono essere facilmente acquisite anche tramite DIP switch direttamente sul dispositivo (vedere la tabella di configurazione). Il commutatore delle soglie di temperatura supporta il Fault Monitoring e la comunicazione NFC.
MINI MCR-2-T-REL-PT
-
Soglie di allarme
2905633
Soglia di allarme di temperatura configurabile universalmente con uscita relè in chiusura per il collegamento di termoresistenze e termocoppie a 2, 3 e 4 conduttori. Configurabile mediante DIP switch o software. Connessione push-in
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | DIP switch |
| Software | |
| App |
| Funzionalità | |
| Configurazione | DIP switch |
| Software | |
| App | |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Precisione punto di inserzione | < 0,1 % |
| Tempo di risposta (0-99%) | 300 ms |
| 570 ms | |
| 380 ms | |
| 300 ms | |
| 570 ms | |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Corrente assorbita tipica | 44 mA (12 V DC) |
| 22 mA (24 V DC) | |
| Potenza assorbita (Uscita I) | 570 mW |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Misurare | |
| Numero ingressi | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Termoresistenza |
| Termocoppia | |
| Intervallo di misurazione temperatura | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
| Campo di misurazione temperatura | ≥ 20 K (RTD) |
| Intervallo di misurazione temperatura: B | 500 °C ... 1820 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: E | -230 °C ... 1000 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: J | -210 °C ... 1200 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: K | -250 °C ... 1372 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: N | -200 °C ... 1300 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: R | -50 °C ... 1768 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: S | -50 °C ... 1768 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: T | -200 °C ... 400 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: L | -200 °C ... 900 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: U | -200 °C ... 600 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: M | -200 °C ... 100 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura: L | -200 °C ... 800 °C |
| Corrente d'alimentazione sensore | 200 µA (RTD) |
| Resistenza max. consentita del cavo | ≤ 25 Ω (per ogni linea, RTD a 3 o 4 conduttori) |
| ≤ 50 Ω (compensabile, RTD a 2 conduttori) | |
| Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
| Campo di segnale mV lineare | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Commutazione: Relè | |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Materiale dei contatti | AgSnO2, dorato a spessore |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 240 V AC (UL) | |
| Corrente permanente limite | 6 A AC |
| 4 A DC | |
| Min. corrente | 100 mA (12 V DC) |
| Max. corrente d'inserzione | 6 A AC (250 V AC) |
| 4 A DC (30 V DC) | |
| Vita meccanica | 2x 107 cicli di manovre |
| Campo di regolazione del ritardo di risposta | 0 s ... 10 s (impostabile liberamente tramite software) |
| Isteresi interna | impostabile liberamente tramite software |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (flessibile) |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Dati: Interfaccia IFS | |
| Collegamento | Micro USB tipo B |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED giallo (uscita di commutazione) | |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 109,81 mm |
| Profondità | 119,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificato | BVS 18 ATEX E 071 X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 18.0060X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ic ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | 2022122304115965 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4A | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Siglatura | 2Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2905633 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1127 |
| Codice prodotto | DK1127 |
| GTIN | 4046356999847 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 119 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99,99 g |
| Numero tariffa doganale | 85437090 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 238705DNV
ID omologazione: TAA000021EIECEx
ID omologazione: IECEx BVS 18.0060XcUL Listed
ID omologazione: E196811UL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: BVS 18 ATEX E 071 XEAC Ex
ID omologazione: TP012 103.01 00079CCC
ID omologazione: 2022122304115965| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 98ba4235-469a-4f88-aea5-5ba1562e0e43 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Portamoduli 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Portamoduli 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adattatore di sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Modulo di comunicazione 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Modulo di comunicazione 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Modulo di comunicazione 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Modulo di comunicazione 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Set connettori 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Set connettori 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)