PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC - Moduli di sicurezza
2700574

Relè di sicurezza per comandi a due mani secondo ISO 13851 tipo IIIC, fino SIL 3, Cat. 4, PL e, controllo sincronismo < 0,5 s, 2 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto a vite a innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino alla Cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061
Tipo IIIC secondo ISO 13851
Spessore ridotto della custodia di soli 12,5 mm
2 contatti di sicurezza, 1 uscita di segnalazione digitale
Attivazione automatica