Connessione a innesto La connessione a innesto offre una tecnologia di connessione resistente alle vibrazioni per un cablaggio facile e veloce dei fasci di cavo preconfezionati.

Connessione a innesto di un morsetto componibile
  • Libera scelta della tecnologia di connessione nonché massima flessibilità grazie ai connettori liberamente confezionabili
  • Il potente contatto a innesto consente correnti nominali fino a 41 A e tensioni nominali fino a 1.000 V
  • Elevata sicurezza grazie al design del connettore con protezione da contatto
  • Protezione da innesto errato grazie alla possibilità di codifica personalizzata
  • Resistente alle vibrazioni con accessori di bloccaggio opzionali

La connessione a innesto in dettaglio

La connessione a innesto permette un cablaggio e una messa in servizio rapidi dell'impianto. La tecnologia consiste in una zona di innesto sul lato del prodotto e una spina corrispondente con varie connessioni. La spina viene inserita semplicemente a innesto e viene allentata semplicemente a estrazione. Per la resistenza alle vibrazioni sono disponibili accessori di aggancio e scaricatori della trazione adeguati.

Dal quadro elettrico all'impianto completo: ormai le soluzioni a innesto sono imprescindibili per le applicazioni odierne. La tecnologia COMBI permette una significativa riduzione e semplificazione dei processi di produzione e messa in servizio. Ricorrendo a fasci di cavi preconfezionati, con queste soluzioni è possibile sfruttare pienamente il potenziale nascosto per un'automazione vantaggiosa nella costruzione di quadri elettrici. Grazie alle diverse varianti di connettori, le tecnologie di connessione preferite possono essere utilizzate nell'assemblaggio dei cavi. Questi includono, per esempio, la connessione Push-in, la connessione a crimpare o la connessione a vite.

La nostra gamma prodotti con connessione a innesto


Morsetto componibile con connessione a innesto

Morsetto componibile con connessione a innesto

Morsetti componibili

I morsetti componibili COMBI permettono una facile installazione e messa in servizio. Con i fasci di cavi preconfezionati, i connettori sono semplicemente inseriti nelle zone di innesto corrette e il cablaggio è completo.

I morsetti componibili con connessione COMBI soddisfano i requisiti universali più esigenti. La connessione dei morsetti componibili COMBI è adatta al tuo cablaggio automatico, semiautomatico o manuale.