I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SF-Z0025 - Pinza a crimpare con indicatore digitale
1607452

Pinza a crimpare per contatti a crimpare attorcigliati Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, sezione cavo: 0,08 mm2 ... 6 mm2 articolo sostitutivo: 1634153

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili