CRIMPFOX-TC MP-1 - Pinza a crimpare con indicatore digitale
1212620

Pinza a crimpare, per contatti torniti, regolaz. diam. universale, fino a max. 2,5 mm2, con indicatore digitale con largh. passo 0,01 mm, bloccaggio forzato sbloccabile, incl. aiuto per il posizionamento

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Pinza a crimpare per la lavorazione di contatti torniti fino a 2,5 mm²
L'aiuto per il posizionamento integrato garantisce l'esatta direzione dei contatti
Impostazione universale per l'elaborazione precisa delle relative sezioni