TP 06M - Pannello tattile
2985165

Pannello tattile, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (Touch screen industriale resistivo), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 livelli di grigio, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, senza sistema bus.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Tempi di messa in servizio brevi