RVT-AL/ST 4/14 - Rivetto cieco
3240517

Rivetti ciechi, Ø 4,0 mm, lunghezza guaine 14 mm, guaina in alluminio, punta in acciaio zincata, testa piatta, versione standard secondo DIN 7337 A, anche per UW/RW/PW 25

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili


I vantaggi

Corpo della pinza compatto, obliquo ed ergonomico
Per il fissaggio di morsetti passaparete di potenza RW... e UW... sono disponibili rivetti speciali per i morsetti
3 inserti per diametro del rivetto di 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm e 4,8 mm ... 5,0 mm