FL SWITCH SFN... Gli switch Factoryline con funzionalità standard consentono di espandere in modo rapido ed economico la rete Ethernet fino al livello di campo. La forma piatta della custodia li rende adatti per l'impiego universale e decentralizzato in armadi di comando e morsettiere.
Gli switch FL SWITCH SFN...-PN sono dotati di un esclusivo filtro Multicast per bloccare il traffico con delay PTCP del protocollo PROFINET.
Caratteristiche di switching
- Capacità multiaddress
Attraverso un'analisi degli indirizzi source nei dati, lo switch apprende in modo autonomo gli indirizzi dei dispositivi terminali collegati alla porta. Solo i pacchetti con indirizzi sconosciuti, con un indirizzo source di questa porta o un indirizzo multicast/broadcast nel campo dell'indirizzo di destinazione vengono inoltrati attraverso la porta interessata. È possibile salvare fino a un massimo di 2048 indirizzi MAC.
- Qualità di servizio (QoS)
In caso di picchi di trasmissione, ai pacchetti con livello di priorità 802.1Q compreso tra 4 e 7 o con priorità Type of Service per IPv4 1 o superiore viene assegnata una priorità elevata. Questi pacchetti vengono elaborati prima dei pacchetti con livelli di priorità 802.1Q da 0 a 3 o priorità Type of Service IPv4 0.
- Filtro Multicast
Il filtro Multicast blocca il traffico con delay PTCP nel protocollo PROFINET: i frame con indirizzi MAC di destinazione nel range compreso tra 01-80-C2-00-00-02 e 01-80-C2-00-00-0F vengono filtrati. Il filtro blocca il traffico LLDP, in quanto i delay PTCP utilizzano gli stessi indirizzi MAC (01-80-C2-00-00-0E).
- Sicurezza
Per impedire accessi e manipolazioni non autorizzati sono disponibili come opzioni degli elementi di sicurezza relativamente semplici ed economici.
- Cablaggio
La connessione avviene mediante un connettore COMBICON smontabile. La tensione US è pari a +24 V DC, GND a 0 V DC. FE viene collegata mediante una vite separata.
FL SWITCH SFN 5TX-PN
-
Industrial Ethernet Switch
2891151
Switch Ethernet, 5 porte TP-RJ45, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10 o 100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing. Il filtro Multicast blocca il traffico con delay PTCP del protocollo PROFINET.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Filtro Multicast per il bloccaggio del traffico basato su delay PTCP in PROFINET
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Lo switch consente inoltre il bloccaggio dei cavi e delle porte
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione