FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891074
Managed Switch a norma IEC 61850 e IEEE 1613 per montaggio su rack da 19". Dispone di otto porte RJ45 per 10/100 Mbit/s, 16 porte LC-SM in fibra ottica per 100 Mbit/s e quattro porte combo Gigabit (connessione RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s; la connessione in fibra ottica da 1000 Mbit/s necessita del modulo SFP da 1000 Mbit/s).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613