P1 ENGRAVING UNIT - Strumento di incisione
5145546

Strumento di incisione, peso: 7,6 kg, lunghezza: 0,35 m, larghezza: 250 mm

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

È disponibile anche una vasta gamma di materiali per incisione preconfezionati
Per la realizzazione di diversi spessori sono disponibili come accessori bulini per incisione con diametro da 0,2 mm ... 1,0 mm
Per la siglatura di componenti e apparecchiature con particolari esigenze chimiche e meccaniche, la soluzione ideale è P1 ENGRAVING UNIT
Questi materiali restano inseriti stabilmente nel caricatore del plotter CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING
È sufficiente sostituire la testa del plotter con uno strumento di incisione e il CMS‑P1‑PLOTTER si trasforma in unità di incisione