ILC 131 STARTERKIT
-
Starter kit
2701835
Starter kit ILC 131, comprensivo di ILC 131 ETH, pannello di comando, alimentatore, accessori e cavo predisposto per un'applicazione di prova
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ingressi/uscite integrate: 8/4
Tempo di elaborazione ogni 1000 istruzioni: 90 µs (tipi di dati bit), 1,7 ms (tipi di dati misti)
Memoria programma/dati: 192 kB/192 kB
Memoria dati ritentivi: 8 kB
Tensione di alimentazione: 24 V DC