Ø esterno/interno (mm): 4 mm2: 5/3; 6 mm2: 6/4; 10 mm2: 8/5
CF 500/DIE RCT 10-3
-
Stampo per crimpatura
1212256
Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda tubolari 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Ø esterno 5 mm, Ø interno 3 mm, 6 mm2: Ø esterno 6 mm, Ø interno 4 mm, 10 mm2: Ø esterno 8 mm, Ø interno 5 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari