CF 500/DIE RCT 10-2 - Stampo per crimpatura
1212246

Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda tubolari 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Ø esterno 5 mm, Ø interno 3 mm, 6 mm2: Ø esterno 6,5 mm, Ø interno 3,8 mm, 10 mm2: Ø esterno 6 mm, Ø interno 4,5 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili