Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter. Per l’alloggiamento di 22 nastri Zack per contattori
Plotter e sistema di incisione
Il nostro plotter sigla materiali di siglatura di alta qualità per siglature di lunga durata. Sostituendo semplicemente la testina del plotter standard con lo strumento di incisione, il plotter si trasforma in un vero e proprio sistema di incisione. Le siglature così create sono molto resistenti anche in condizioni estreme.
Accessori
Tagliente in metallo duro, larghezza di taglio: 0,75 mm
Adattatore
Tagliente in metallo duro, larghezza di taglio: 1,5 mm
Bulino per incisione con angolo punta di 15° e diametro punta di 0,7 mm
Piastra per vuoto, incl. scheda in gomma, superficie di bloccaggio: 500 x 500 x 28 mm, colore: color argento
Tagliente in metallo duro, larghezza di taglio: 1,0 mm
Aspiratore per sistemi di incisione ENGRAVING UNIT e P1 ENGRAVING UNIT
Caricatori in plastica per CMS-P1-Plotter. Per l’alloggiamento di 2 schede Murrplastik KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30
I vantaggi
- Semplicità di comando del plotter con il software di siglatura PROJECT complete
- Messa in servizio rapida, grazie all'interfaccia USB e Centronics
- Utilizzo semplice, grazie a quattro tasti disposti in maniera chiara
Il plotter con strumento di incisione
Il plotter con strumento di incisione è il sistema di siglatura ideale per le officine.
Con questo sistema potrai incidere metalli e materie plastiche a doppio strato. Per generare spessori di tratto diversi, sono disponibili incisori con diametri compresi fra 0,2 e 1,0 mm.
Per la siglatura di cavi posati a terra, puoi utilizzare etichette incise
che realizzano siglature durature per ambienti aggressivi.