Nel caso di IBS PCP COMPACT si tratta come per IBS PCP 2.0 di un software da implementare su uno slave INTERBUS. Questo software di protocollo consente una comunicazione intelligente a livello di applicazione, come ad esempio quelli impiegati per la gestione di apparecchiature. Questo avviene mediante accesso a oggetti software dell’unità di campo con l’ausilio di funzioni. Grazie a questo meccanismo un'unità INTERBUS è in grado di scambiare dati privi di criticità di tempo (parametrizzazione, diagnosi, download programmi, ecc.) con il master. IBS PCP COMPACT è compatibile con il Master INTERBUS esistente. Il software slave IBS PCP COMPACT esegue le funzioni più frequenti di IBS PCP 2.0 riducendo le risorse e con costi minori. Esso è costituito da codice sorgente ANSI-C che può essere implementato facilmente sui vari processori e chip di protocollo INTERBUS. L’implementazione avviene in meno di una settimana. La dotazione comprende un CD con Source-Code e documentazione in formato elettronico. L’abilitazione del software avviene mediante invio del contratto di licenza.
IBS PCP COMPACT
-
Software per driver e interfacce
2746537
Software di comunicazione INTERBUS per tutti i chip di protocollo slave INTERBUS (Source Code)