PC WORX BASIC-PRO LIC
   - 
  Software di programmazione
    
      2985259
      
      
    
  
      Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, licenza PC WORX PRO, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con il compilatore MSFC, max. 128 Kbyte di dati in ingresso e in uscita, codice di licenza specifico per versione. Aggiornamento da una licenza base di cui si è già in possesso a una licenza completa.
      Download gratuito disponibile.
      Downloads
    
  Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Un ambiente di programmazione gratuito per tutti i controllori
        Funzionamento unico a livello globale grazie alla programmazione secondo IEC 61131
        Rapida messa in servizio e programmazione grazie alle librerie standard complete
        Configurazione bus di campo e rete integrata
        Espandibile a seconda dell'applicazione con moduli funzionali adatti
        Diagnostica e monitoraggio integrati
        Supporto universale di Drag and Drop
        Pratica gestione dei dispositivi grazie a configurazione e indirizzamento PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS e Modbus-TCP integrati
        Modifiche dei programmi anche con controllore in funzione
        Interfacce aperte per EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
        Ambiente di simulazione integrato