SOL-SC-20ST-1-15F1-00000131 - Quadro di stringa
1118967

Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1500 V DC per il collegamento di max. 20 stringhe. Con fusibile su un lato su portafusibili e attivatore DC. Inserimento del cavo tramite connessione a vite per cavo multipla. Inclusi inserti fusibili da 15 A.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Funzionamento affidabile e senza errori grazie ai test effettuati sull'intera gamma di prodotti
Utilizzo delle migliori tecnologie di collegamento e dei componenti più adatti per ogni singola soluzione
Analisi e consulenza orientate all'utilizzo
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
Ottimo posizionamento della protezione contro le sovratensioni