SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2300FS - Quadro di stringa
1137052

Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per il collegamento di 1x 1 stringa. Con protezione contro le sovratensioni (Tipo 2), sezionatore DC per vigili del fuoco con accesso da remoto e connessione Push-in per il lato ingresso e uscita.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Rapidità di installazione e messa in servizio
Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
Consulenza orientata all'utilizzo