SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004 - Quadro di stringa
1094675

Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino 1000 V DC per il collegamento di 1x 1 stringa. Con protezione contro le sovratensioni e connettore a spina DC SUNCLIX per il lato ingresso e uscita.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Consulenza orientata all'utilizzo
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
Rapidità di installazione e messa in servizio