ILB BT ADIO MUX-PANEL 8
-
Set trasm. radio
2884567
Set wireless-MUX, composto da due moduli con 16 ingressi e uscite digitali rispettivamente e due ingressi e uscite analogici, nonché due antenne PANEL, capacità di trasmissione 0 dBm, guadagno antenna 8 dBi
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Multiplexer |
| Tipo | Struttura modulare |
| MTBF | 465 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 140 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) | |
| Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali LED |
| Collegamento in radiofrequenza LED FS | |
| Tensione logica e attuatore LED | |
| Link Qualità del connessione radio 4 LED |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Corrente di alimentazione | < 100 mA |
| Analogico: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
| Descrizione dell'ingresso | single ended |
| Numero ingressi | 2 |
| Risoluzione dei valori di misura | 12 bit |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Numero ingressi | 16 |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 1 conduttore |
| Tempo filtro | 500 µs |
| Analogico: | |
| Denominazione uscita | Uscite analogiche |
| Numero uscite | 2 |
| Risoluzione DAC | 12 Bit |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 1 conduttore |
| Numero uscite | 16 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, resistente alla tensione di ritorno |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Antenna | |
| Numero | 1 |
| Collegamento | MCX (maschio) |
| Funzioni | |
| Certificazioni radio | Europa, altri paesi nell'E-Shop |
| Sostegno al paese | Australia (Regolazione speciale Contattare il product manager) |
| Belgio | |
| Bulgaria | |
| Danimarca | |
| Germania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Islanda | |
| Israele | |
| Italia | |
| Canada | |
| Lettonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Malta | |
| Paesi Bassi | |
| Norvegia | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portogallo | |
| Romania | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Singapore | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Spagna | |
| Repubblica Ceca | |
| Ungheria | |
| USA | |
| Cipro (Repubblica) | |
| Wireless | |
| Denominazione | Bluetooth |
| Tipo di connessione dell'antenna | MCX (femmina) |
| Frequenza | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
| Standard radio | Bluetooth 1.2 |
| Sensibilità di trasmissione | 0 dBm (regolato automaticamente a 1 mW) |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali |
| Messaggio | LED |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Collegamento in radiofrequenza |
| Messaggio | LED FS |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Tensione logica e attuatore |
| Messaggio | LED |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Link Qualità del connessione radio |
| Messaggio | 4 LED |
| Larghezza | 95 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 57 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Controllo meccanico | |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Montaggio su guida DIN | |
| Nota per il montaggio | Antenna per ponte radio PANEL, 8 dBi, con staffa di fissaggio, cavo 1 m |
| Codice articolo | 2884567 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNC662 |
| GTIN | 4046356535526 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.148,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.148,5 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)