Il set è composto da un connettore di campo PRC da 5 poli per sezioni di conduttori da 1,5 mm2 a 6,0 mm2 e diametro esterno da 8 mm fino a 21 mm, oltre a connettori di campo SUNCLIX da 1 poli (2x giunto, 2x connettore) per una sezione da 2,5 mm2 a 6,0 mm2.
TÜV Rheinland
ID omologazione: R 60168292 0001| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||