UL Recognized
ID omologazione: E118976-20130619| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 5 A | 26 - 18 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425-20101209| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 5 A | 26 - 20 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40048497| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 | ||