Gli interruttori di sicurezza senza contatto PSR-MIS offrono una soluzione di sicurezza ottimizzata dal punto di vista dei costi. Gli interruttori di sicurezza di questa serie utilizzano il collaudato principio di commutazione magnetica per monitorare i ripari mobili e si distinguono per la semplicità di installazione.
PSR-MIS-RS-S-NONC-C-3,0PVC
-
Sensore dell'interruttore di sicurezza
1534515
Interruttore di sicurezza senza contatto, sensore, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, 1 contatto NO/1 contatto NC, struttura compatta, 3 m di cavo aperto in PVC
Dettagli prodotto
cETL
ID omologazione: Industrial componentFunctional Safety
ID omologazione: Z1002942900060Rev.00Prodotti compatibili
I vantaggi
Interruttore di sicurezza a costo ottimizzato
Principio di commutazione magnetica collaudato
Esecuzione compatta
Utilizzabile con attuatore rinforzato
Collegamento flessibile grazie all'estremità aperta del cavo
Piastre distanziatrici per il montaggio su materiale ferritico disponibili come accessori