Il contatore di aria compressa rileva la portata volumetrica secondo ISO 2533. Così non sono più necessarie correzioni in caso di variazioni di temperatura o pressione. L'elevata dinamica di misura del sistema consente il rilevamento affidabile delle quantità più piccole, come ad esempio le perdite. Integrato in un tratto di misurazione definito, assicura un'elevata precisione e riproducibilità.
PSK AFS2000IOL
-
Contatore di aria compressa
2700709
Contatore aria compressa con LED e funzione di totalizzatore, connessione rapida M12, IO-Link, connessione processo R2
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Uscita analogica e ON-OFF
Campo di misura: 2,3 Nm³/h ... 700,0 Nm³/h
Uscita a impulsi
Protezione contro inversione di polarità, resistente a sovraccarichi
Cortocircuito: switching
Comunicazione IO-Link
Uscita a impulsi