ME MAX F-GL G 3-3 KMGY - Semigusci della custodia
2201167

Custodie per guide DIN, Semiguscio della custodia (a sinistra), di tipo sottile, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 6,3 mm, altezza: 85 mm, profondità: 90,35 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio semplificato
Varianza nella tecnologia di connessione