ZB 8/GN CUS
-
Nastro Zack
0825000
Nastro Zack, ordinabile: a righe, verde (RAL 6021), siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7 mm