UCT-TM 8 RD CUS - Segnamorsetti
0829617

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, rosso (RAL 3000), siglatura custom, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gamma UniCard UCT-TM... offre segnacavi per prodotti Phoenix Contact con scanalatura portacartellini alta, come i morsetti componibili
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni