UC-TM 4 GN CUS - Segnamorsetti
0824575

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, verde (RAL 6021), siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gamma UniCard UC-TM... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
I segnacavi permettono la siglatura su più righe
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Le schede offrono spazio per la scrittura