SK U/3,8 P7,5 WH CUS - Strisce di siglatura
0825143

Strisce di siglatura, Foglio, ordinabile: ad archi, bianco, siglatura custom, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 7,5 mm, altezza del campo di testo: 3,8 mm, larghezza del campo di testo: 186 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili