UM1-TMF (6X5) - Segnamorsetti
0830904

Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I cartellini sotto forma di strisce monopezzo sono semplici e rapidi da siglare con i sistemi di stampa BLUEMARK
La gamma UM1-TMF ... offre segnamorsetti per morsetti di Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip e Klemsan
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
I segnacavi permettono la siglatura su più righe