WML 3 (13X10)A4
   - 
  Etichetta segnacavi
    
      0830687
      
      
    
  
      Etichetta segnacavi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, diametro cavi: 3 ... 3 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 3 mm, Numero dei cartellini singoli: 156, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per applicazioni interne: alta resistenza allo sporco e all'abrasione grazie alla lamina di protezione
        Posizionamento definitivo delle etichette grazie al sistema adesivo
        Vasta gamma di diametri con diverse possibilità d'impiego all'interno e all'esterno del quadro elettrico
        La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
        Le etichette avvolgibili non creano alcun volume aggiuntivo, per cui il cavo può essere tirato, ad esempio, anche nelle canaline portacavi
        Per corpi cilindrici, fili singoli e cavi