UC-WMTBA (60X11) YE CUS
-
Targhetta per cavi
0824879
Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 11 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per siglatura di cavi e conduttori di grandi dimensioni, diametro > 6 mm
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
Le schede offrono spazio per la scrittura
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
La gamma UniCard UC-WMTBA ... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo