UC-WMTBA (24X5) RD CUS
-
Targhetta per cavi
0824862
Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, rosso (RAL 3001), siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per siglatura di cavi e conduttori di grandi dimensioni, diametro > 4 mm
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
Le schede offrono spazio per la scrittura
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
La gamma UniCard UC-WMTBA ... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo