UC-WMTB (52X30) CUS - Targhetta per cavi
0829432

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: opaco, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 52 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gamma UniCard UC-WMTB... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo
Per siglatura di cavi e conduttori di grandi dimensioni, diametro > 7 mm
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Le schede offrono spazio per la scrittura