I segnaconduttori/segnacavi preconfezionati della famiglia di prodotti WMTB HF-HP ... sono costituiti da poliolefina ultraflessibile che si adatta alla flessione del conduttore o del cavo.
Il materiale con propagazione ritardata della fiamma presenta un'ottima resistenza alla trazione e viene fissato al conduttore o al cavo mediante fascette per cavi.
WMTB HF-HP (55X15)R
-
Targhetta per cavi
1523622
Targhetta per cavi, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 55 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La siglatura di cavi e conduttori WMTB HF-HP ... serve per la siglatura e la fasciatura di cavi e conduttori all'interno e all'esterno
Il materiale ultraflessibile si adatta al conduttore e al cavo
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
I codificatori sono costituiti da materiale privo di alogeno
Omologazione ferroviaria (DIN EN 45545-2) R22, R23, R24