La scheda d’interfaccia SST IBS CLX RLL offre l’affermata tecnologia G4 nel campo indirizzi utilizzabile del controllore ControlLogix. Con un modulo è possibile attivare fino a 4096 ingressi e uscite. Questi punti dati vengono copiati con poche impostazioni direttamente nella e dalla memoria del controllore. È altresì possibile realizzare un collegamento mediante il canale di comunicazione fino a 62 unità di campo intelligenti. Le informazioni di diagnostica G4 dettagliate di INTERBUS sono altrettanto disponibili con poche manovre. Per eseguire la parametrizzazione e la diagnostica di tutto l’impianto, la controller board INTERBUS può essere attivata direttamente tramite uno scanner Ethernet per ControlLogix attraverso il backplane del controllore, senza gravare sul controllore. I driver adatti a Windows sono contenuti nel rispettivo CD. In questo modo la configurazione e la diagnostica dell’impianto sono eseguibili attraverso un unico computer.
SST-IBS-CLX-RLL
-
Scheda di interfaccia
5603330
Scheda d’interfaccia master per Rockwell ControlLogix®