IBS PC 104 SC-T - Scheda di interfaccia
2721701

Scheda d'interfaccia in formato PC/104, senza separazione del potenziale

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

Collegamento diretto in sistemi di visualizzazione OPC mediante server OPC
Alimentazione di tensione esterna 24 V DC
Installazione di più schede in un PC con monitoraggio di più linee INTERBUS
Parametrizzazione e diagnostica con Diag+
Accesso ad applicazioni per linguaggi ad alto livello mediante HFI
Accesso a dati del sistema INTERBUS e del controllore mediante stazioni di visualizzazione
Driver compatibile con le funzioni
Il canale parametri INTERBUS (PCP) viene supportato