Scheda coprocessore della quarta generazione
Con il modello IBS ISA SC/486DX/I-T è disponibile una scheda PC versatile per INTERBUS di elevate prestazioni per la programmazione evoluta di PC di comando in macchine ed impianti. I programmi di controllo e automazione girano sul coprocessore di IBS ISA SC/486DX/I-T. Il sistema PC pertanto è libero per la visualizzazione dei segnali e dei parametri di processo collegati tramite INTERBUS.
Per il coprocessore della scheda IBS ISA SC/486DX/I-T viene impiegato lo standard disponibile a livello mondiale PC/104, sotto forma di Embedded PC Board. La programmazione del programma di controllo avviene con compilatori standard come Borland C o Microsoft C. I programmi vengono sviluppati in ambiente host, testati e successivamente scaricati sulla scheda del coprocessore.
Per i sistema operativo DOS e le applicazioni sono disponibili 8 MByte IDE Flash come drive locale. L’applicazione può sfruttare per il runtime i 640 kByte del sistema operativo DOS. Per la programmazione dell’applicazione può essere impiegata la pratica interfaccia ad alto livello HLI.
La scheda è normalmente alimentata dal PC host. Per una tensione di alimentazione indipendente dall’host è pronto un attacco esterno da 5 V. Una caduta della tensione di alimentazione dell’host non influisce quindi sul funzionamento di IBS ISA SC/486DX/I-T, sull’INTERBUS collegato e sul programma di controllo che gira sul coprocessore.
Come accessorio opzionale può essere richiesto un alimentatore per lo slot PC ISA (24 V IN / 5 V OUT) IBS PC EXT PS/24DC/FIL.
IBS ISA SC/486DX/I-T
-
Scheda di interfaccia
2723945
Scheda d’interfaccia con coprocessore, con separazione del potenziale, driver software e manuale utente su CD inclusi
Download gratuito disponibile.
Downloads