VAL-MS 1000DC/2+F
-
Limitatore di sovratensione tipo 2
2800177
Scaricatore di sovratensioni per sistemi a tensione continua isolati a 2 poli 1000 V DC, per montaggio su guida di supporto, elemento base a 3 poli, tre elementi di protezione estraibili controllati termicamente, per PE senza corrente di dispersione, messaggio di stato su ogni connettore.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Scaricatore PV |
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
| Classe di prova IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 3 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia min. | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
| Larghezza | 53,4 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 65,5 mm |
| Unità modulare | 3 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT/PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Tensione massima continuativa UC | 1000 V DC |
| Corrente di carico nom. IL | ≤ 80 A DC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 1 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 15 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Livello di protezione Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Livello di protezione Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
| Tempo di risposta tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta tA (L+/L-) -PE | ≤ 100 ns |
| Circuito di protezione lato tensione continua (DC) | |
| Resistenza ai corto circuiti ISCPV | 80 A |
| Corrente di scarica max. Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Tempo di risposta tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta tA (L+/L-) -PE | ≤ 100 ns |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 15 kA |
| Corrente di carico nom. IL | ≤ 80 A DC |
| Resistenza ai corto circuiti ISCPV | 80 A |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
| Livello di protezione Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Livello di protezione Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 1 mVA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 61643-11 |
| IEC 61643-1 | |
| IEC 60364-7-712 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61643-11 |
| Nota | 2002 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-1 |
| Nota | 2005 |
| Norme/disposizioni | IEC 60364-7-712 |
| Nota | 2002 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2800177 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1324 |
| Codice prodotto | CL1324 |
| GTIN | 4046356514040 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 333,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 333,9 g |
| Numero tariffa doganale | 85363010 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
MPB F200X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818355
-
VAL-MS 1000PV ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2805185
-
F-MS 1100/30 ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2800178
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)