VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2808001
Combinazione di scaricatore tipo 2 a innesto e interruttore differenziale selettivo
(interruttore RCD) per reti di alimentazione trifase (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE).
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Scaricatore di sovratensione |
| Classe di prova IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 4 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione nominale UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| Interruttore RCD | |
| Corrente guasto di dimensionamento IΔn | 300 mA |
| Potere di apertura guasto di dimensionamento Im | 1,50 kA |
| Potere di apertura guasto di dimensionamento IΔm | 2,50 kA |
| Tensione impulsiva Uimp | 6 kV (1,2/50 µs) |
| Corrente di cortocircuito di dimensionamento limitata Inc | 10 kA |
| Tempo di intervento per IΔn | ≤ 300 ms |
| Tempo di intervento per 5xIΔn | ≤ 40 ms |
| Max. cicli di manovre | 20000 |
| Categoria d'uso | AC 23A |
| Tensione di isolamento Ui | 440 V |
| Collegamento circuito di protezione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Coppia di serraggio | 3,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 4 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 4 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 12 ... 4 |
| Connessione PE | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 12 ... 4 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 121 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 76 mm |
| Unità modulare | 7 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PBT-FR |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PBT-FR |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Direzione di azione | 3L-N & N-PE |
| Tensione nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Massima tensione permanente UC (L-N) | 350 V AC |
| Massima tensione permanente UC (N-PE) | 264 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 40 A |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 10 kA |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 2 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
| Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (con In) |
| ≤ 1,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 1 kV (a 3 kA) | |
| Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (con In) |
| ≤ 2 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 1,1 kV (a 3 kA) | |
| Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (con In) |
| ≤ 0,4 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,2 kV (a 3 kA) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 63 A AC (MCB) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 60 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61008-1 | |
| IEC 61008-2-1 | |
| IEC 60947-3 | |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Norme/disposizioni | EN 61008-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 60947-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 60947-3 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2808001 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1315 |
| Codice prodotto | CL1315 |
| GTIN | 4046356337472 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 812,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 648,79 g |
| Numero tariffa doganale | 85363010 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)