VAL-CP-3C-175
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2859466
Scaricatore di sovratensioni ad innesto per reti di alimentazione trifase con N e PE in un conduttore comune (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN), con contatto FM.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Scaricatore di sovratensione |
| Classe di prova IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-C |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 3 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 12 ... 4 |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Filettatura | M2 |
| Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 37,25 mm |
| Altezza | 98 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Unità modulare | 2 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PBT-FR |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PBT-FR |
| Dispositivi di protezione | L-PEN |
| Direzione di azione | 3L-N/PE |
| Tensione nominale UN | 120/208 V AC (TN-C) |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 175 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 40 A (Capocorda a forcella Biconnect M4, 6 mm²) |
| 63 A (Capocorda TWIN 2x 10 mm²) | |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PEN) | 20 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
| Livello di protezione Up (L-PEN) | ≤ 0,85 kV |
| Tensione residua Ures (L-PEN) | ≤ 0,85 kV (con In) |
| ≤ 0,75 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 0,65 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,63 kV (a 4 kA) | |
| ≤ 0,57 kV (a 2 kA) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-PEN) | 240 V AC (5 s / withstand mode) |
| 240 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Tempo di eccitazione tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 40 A (gG / Capocorda a forcella Biconnect M4, 6 mm²) |
| 63 A (gG / 2x capicorda montati TWIN, 10 mm²) | |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A (gG) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima (MCOV L-L) | 350 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 175 V AC |
| Corrente nominale dispersa In (L-L) | 20 kA |
| Corrente nominale dispersa In (L-N) | 20 kA |
| Dispositivi di protezione | L-L |
| L-N | |
| Tensione nominale | 120/208 V AC |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Wye |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-L) | 2010 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-N) | 1510 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
| Tensione di esercizio | 125 V AC |
| Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 (rigido) |
| 14 ... 4 (flessibile) | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2859466 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1311 |
| Codice prodotto | CL1311 |
| GTIN | 4046356045469 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 299,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 299,4 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)